活动

  • HOME
  • 活动
  • Automation Taipei 2026/台北南港展覧館(台湾・台北)
2026/07/22
亚洲

Automation Taipei 2026
●日期 :2026年8月19日(三)~8月22日(六)
●时间 :09:30~17:00
●地点 :台北南港展览馆(台湾・台北)
●展览号 :确定后记载
●入场登陆:入场登陆

出展商品

工作环境的改善

●通过引入空气平衡器,有助于对腰痛对策和重筋作业进行改善
●辅助组装作业等现有工具的操作

各种日机电装的DD马达

●与高速、高精度、高刚性等问题相比,丰富的产品阵容

执行器气缸种类丰富

●节省空间、高刚性的步进马达驱动、追求易操作性和高刚性的ROBODEX系列
●在严酷环境下也能实现工厂稳定运转的高耐久元件
●采用高刚性、高精度气缸,为“不停运的设备”作出贡献

通过直观的操作,实现简易编程

有助于碳中和

●从压缩空气便捷制取氮气 酸化防止で食品ロスの削減に貢献
●脉冲吹气时耗气量最多可减少75%  ※本公司试验条件的参考值

後工程関連機器

相关页面

AutomationTaipei2026
官方网站