产品列表
产品列表
- 1129件中
- 851~860件
卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 双向强力卡盘
- 型号
- CKLB2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力的两爪型。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 强力卡盘
- 型号
- CKL2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 三爪轴承卡盘
- 型号
- CKG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
支点卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 薄型广角卡爪
- 型号
- HMD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可广角180°开闭的薄型卡爪。
【开闭角度】 -4°~184°
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

流量传感器・控制器
二次电池制造工序用P4※系列 气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用…
- 行业

空气用压力传感器
二次电池制造工序用P4※系列 空气用机械式压力开关
- 型号
- APS-W-P4
二次电池制造工序用P4※系列
空气用压力传感器
二次电池制造工序用P4※系列 数字压力传感器
- 型号
- PPX-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是□30mm的小型双画面、3色显示压力开关。
具备可同时确认压力的〔当前值〕和〔设定值〕的双画面显示、3色显示、设定内容复制功能、3种模式设定等使用便捷性和高功能的数字显示式压力传感器。
通过IO-Link的对应有助于设备的Io…
- 行业

电空减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 数字显示式电空减压阀
- 型号
- EVD-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是小型、高性能电空减压阀,配备有压力显示、错误显示功能、直接记忆功能等方便的功能。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解…
- 行业

F.R.L组合
二次电池制造工序用P4※系列 支撑件・连接件组件
- 型号
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次电池制造工序用P4※系列
F.R.L组合
室外专用产品WP系列 FRL组合单元
- 型号
- CW※
NEW
室外用WP系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品