产品列表
产品列表
- 1129件中
- 901~910件
电空减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 PARECT电空减压阀
- 型号
- EV2100V
洁净元件用 P5※ / P7※系列
电空减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 薄型电空减压阀
- 型号
- MEVT
洁净元件用 P5※ / P7※系列
压力表·显示器
洁净室用P5※ / P7※系列 压差表
- 型号
- GA400
洁净元件用 P5※ / P7※系列
压力表·显示器
洁净室用P5※ / P7※系列 通用压力表
- 型号
- G49D・G59D
洁净元件用 P5※ / P7※系列
压力显示范围(0.2MPa~2.0MPa)选择丰富的通用压力表。还备有洁净规格。
P70:黄铜(镀镍),禁油・禁水、一般环境组装・清洁包装
P90:不锈钢,禁油・禁水、洁净室内组装・洁净包装
P94:不锈钢(铜、硅、卤素系…
- 行业

单元元件
洁净室用P5※ / P7※系列 洁净气源处理单元
- 型号
- CAU30
洁净元件用 P5※ / P7※系列
减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 净化减压阀
- 型号
- RC2000
洁净元件用 P5※ / P7※系列
采用禁油规格•不锈钢阀体,最适合半导体制造装置或液晶制造装置使用的清洁空气、N2的压力控制。另外,由于紧凑•大流量,因此适合空气(N2)吹气。
P90:禁油处理,使用不锈钢
- 行业

减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 净化减压阀
- 型号
- 2619
洁净元件用 P5※ / P7※系列
可在洁净室内使用的禁油规格的小型减压阀。
P80:禁油处理
P90:禁油处理,排气处理,使用不锈钢制
P94:禁油处理,使用不锈钢,铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业

减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 减压阀
- 型号
- R※※00-P5・P7
洁净元件用 P5※ / P7※系列
减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 精致减压阀
- 型号
- RP1000・RP2000
洁净元件用 P5※ / P7※系列
过滤器
洁净室用P5※ / P7※系列 管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
洁净元件用 P5※ / P7※系列
滤芯采用中空丝膜,在过滤性能、流量、压力损失、寿命、空间等所有方面都具有高能力的管路直接型洁净过滤器。
P90:禁油处理、使用不锈钢
P94:禁油处理、使用不锈钢、铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品