产品列表
产品列表
- 1129件中
- 841~850件
无杆型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 磁耦式超级无杆型气缸
- 型号
- MRL2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用新润滑机构,寿命和动作稳定性大幅提高的磁耦式无杆型气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

无杆型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级无杆气缸
- 型号
- SRL3-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
高负荷,长寿命。可高速驱动的无杆型气缸。备有Φ12〜Φ100系列,产品种类丰富。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀…
- 行业

带线性导轨气缸
二次电池制造工序用P4※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
装载了注重高精度、高刚性的宽幅导轨。设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的带线性导轨气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍…
- 行业

带线性导轨气缸
二次电池制造工序用P4※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCR-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的高刚性带线性导轨气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 组合式气缸
- 型号
- UCA2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
该气缸采用两侧双活塞杆结构,内置缓冲吸收器,因此最适用于要求高推力且冲击及噪音较少的搬送。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 自定心卡爪
- 型号
- BHE-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可靠的高精度,可有效用于精密作业。
【动作行程】7, 10, 14, 16, 22mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和…
- 行业

薄型平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 薄型长行程平行卡爪
- 型号
- HLC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现了线性导轨的薄型长行程,通过采用线性导轨,提高了耐久性。
备有不同规格的多个产品种类。
【动作行程】
标准:20, 30, 40, 50, 60, 70mm
长行程1:60, 80, 100, 120, 140m…
- 行业

宽幅平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型宽幅平行卡爪
- 型号
- HMF-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
总高度较低且通用范围广泛的宽幅平行卡爪。
【动作行程】
标准:30, 40, 50, 70, 100mm
长行程:60, 80, 100, 120, 160, 200mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品