产品列表
产品列表
- 1129件中
- 831~840件
附件
二次电池制造工序用P4※系列 简易万向节
- 型号
- FK-P40
二次电池制造工序用P4※系列
消除气缸安装时的偏心、平行度不良,实现适当的活塞杆动作的简易型万向节。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

附件
二次电池制造工序用P4※系列 万向节
- 型号
- FJ-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
消除气缸安装时的偏心、平行度不良,实现适当的活塞杆动作的万向节。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

气缸开关
二次电池制造工序用P4※系列 气缸开关
- 型号
- SW-T-P4※
部分衍生系列销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
可搭载于多种气缸的通用气缸开关。
【适用气缸】
SCPD3, CMK2, SCM, SCG, SCS2, SCA2, SSD, SSD2, SSG, STK, ILK, USSD, STG, STS・STL, LCR, LCG,…
- 行业

气缸开关
二次电池制造工序用P4※系列 气缸开关
- 型号
- SW-M-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
适用于无杆型气缸等的扁平活塞的气缸开关。
【适用气缸】
SRL3, FCD
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、…
- 行业

气缸开关
二次电池制造工序用P4※系列 气缸开关
- 型号
- SW-K-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
小型气缸开关。
【适用气缸】
SMG, STR2, HLB・HLBG
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀…
- 行业

气缸开关
二次电池制造工序用P4※系列 气缸开关
- 型号
- SW-F-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
小型气缸开关。
【适用气缸】
MDC2, SSD, SSD2, SSG, MSD, MSDG-L, MVC, STM, LCG, LCR, LSH-HP, LHA, CKL2
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限…
- 行业

缓冲器
二次电池制造工序用P4※系列 调整式缓冲器
- 型号
- FCK-P4
二次电池制造工序用P4※系列
有低速型(1m/s)、中速型(2m/s)、高速型(3m/s)3档,32个种类,品种丰富齐全。利用调整器可根据冲击条件简单进行冲击吸收的调整。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

缓冲器
二次电池制造工序用P4※系列 固定式缓冲器
- 型号
- NCK-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
是最适用于中、低速伴随推力的工件停止的冲击缓冲装置。
结构上采用高难度的开缝孔板方式,可实现低速范围内的高吸收能力、线性软停止等。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:…
- 行业

无杆型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带高精度导杆的无杆型气缸
- 型号
- SRM3-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
超级无杆气缸的缸径尺寸Φ25~Φ63集成式安装了二轴的高精度线性导轨的带高精度导向的无杆气缸。最适合部件等的高精度搬送。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件…
- 行业

无杆型气缸
二次电池制造工序用P4※系列磁耦式无杆型气缸高精度导轨型
- 型号
- MRG2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用划时代的润滑机构,同时提高了寿命和动作稳定性,拥有高精度, 高刚性的高精度导轨型磁耦式无杆型气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品