产品列表
产品列表
- 1129件中
- 71~80件
夹爪夹持型
电动执行器 双夹爪夹持型
- 型号
- DLSH
气动元件的操作简便、继承了高刚性的弹簧驱动式双夹爪型电动执行器。通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

夹爪夹持型
电动执行器 3夹爪夹持型
- 型号
- DCKW
继承了气动元件的操作简便、高刚性的弹簧驱动方式的三爪夹爪型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC4系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

Kawasaki Robot K-AddOn系列对应夹爪
Kawasaki Robot K-AddOn注册夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-KW
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1Kg
对应Kawasaki Robot的协作机器人 duAro 系列的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

Kawasaki Robot K-AddOn系列对应夹爪
Kawasaki Robot K-AddOn注册夹爪长行程型
- 型号
- RHLF-KW
降低了高度,薄形形状,长行程。
行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg
对应Kawasaki Robot的协作机器人 duAro 系列的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

Kawasaki Robot K-AddOn系列对应夹爪
Kawasaki Robot K-AddOn注册夹爪 紧凑型
- 型号
- RLSH-KW
不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。
行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
对应Kawasaki Robot的协作机器人 duAro 系列的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-YS
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1Kg
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪是,用于安川电机协作机器人的空压式…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪 长行程型
- 型号
- RHLF-YS
降低了高度,薄形形状,长行程。
行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪是,用于安川电机协作机器人的空压式夹爪…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪 紧凑型
- 型号
- RLSH-YS
不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。
行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪是,用于安川电机协作机器人的空压式…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

JAKA Robot Zu系列对应夹爪
JAKA Robot Zu系列对应夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-JK
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1Kg
JAKA Robot Zu系列对应夹爪是,用于JAKA ROBOTICS协作机器人的空压式夹爪。通过使…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

JAKA Robot Zu系列对应夹爪
JAKA Robot Zu系列对应夹爪 长行程型
- 型号
- RHLF-JK
降低了高度,薄形形状,长行程。
行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg
JAKA Robot Zu系列对应夹爪是,用于JAKA ROBOTICS协作机器人的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品