产品列表
产品列表
- 1133件中
- 51~60件
控制器
控制器
- 型号
- KCA
部分衍生系列销售中止
可对应从1轴到4轴的高功能控制器。
只需将单轴控制器用转换线连接到KCA,即可作为多轴控制器使用。
广泛适用于高节奏运行的装置和密封涂布装置等。
- 行业
- 组装
- 检查

滚柱凸轮单元
机械分度台 滚柱凸轮单元
- 型号
- ZRS
软件
设备可视化编程工具
- 型号
- ExiaStudio(AESM)
无需专业知识,谁都可以简单控制各种元件的PC软件。它可以控制本公司制造的电动执行器ROBODEXPulse、各种I/O元件的控制,还可以与图像处理可视化编程工具“Facilea”链接。
- 行业

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
卡盘
三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
・Φ50新发售
・长行程型新发售
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

宽幅平行卡爪
宽幅平行卡爪
- 型号
- HMC-HP1
宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

特殊气缸
2活塞气缸
- 型号
- CY
远程I/O
远程I/O
- 型号
- RT
NEW
【New】追加OPC UAI从站
【New】追加数字输入/输出压入端子台32点
【New】追加Web API从站(仅限日本、欧盟、美国销售)
数字输入输出、模拟输入输出、对应IO-Link主站的防水型远程I/O。最…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装
- 检查

滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EJSG
是在各种环境、工序中能放心使用的电动执行器。备有粉尘环境用、低发尘环境用、二次电池制造工序用、食品制造工序用的产品种类。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴…
- 行业
- 组装
- 检查

带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTS
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

带导杆型
电动执行器 带导杆型
- 型号
- GSTL
继承了气动元件高刚性的带导杆型电动执行器。
通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品