产品列表

产品列表

1129件中
101~110件

OMRON ROBOT认证夹爪

OMRON ROBOT认证 夹爪 长行程型

型号
RHLF-TM

降低了高度,薄形形状,长行程。

行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg

OMRON ROBOT 认证夹爪是面向欧姆龙公司的协作机器人定制的空压式夹爪。
通过使用通用的法兰可轻松安装,并…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

OMRON ROBOT认证夹爪

OMRON ROBOT 认证夹爪 紧凑型

型号
RLSH-TM

不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。

行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg

OMRON ROBOTS 认证夹爪是面向欧姆龙公司的协作机器人定制的空压式夹爪。
通过使用通用的法兰可轻松安…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

控制器

控制器

型号
ECG

在现有的控制器ECR系列中,以得到好评的功能为基础,进一步实现了小型化。操作感保持不变,安装空间为以往的38%,节省了空间。扩充了网络,还对应了需求多的EtherNet/IP。扩充了利用1个控制器对应多个机种、规格,并以新感觉功能操作的执行…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 安全

薄型平行卡爪

薄型长行程卡爪

型号
HLF2

薄型本体中搭载线性导轨,在实现长行程的同时还可进行精密移载。
备有3种行程, 可根据用途进行选择。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

卡盘

带橡胶盖强力卡盘

型号
CKLG2

三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。

【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780

行业
  • 耐环境
  • 冷却水
  • 移载
  • 检查
  • 夹具关联
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

夹爪夹持型

电动执行器 双卡爪夹持型

型号
FFLD

【NEW】追加高速型
最适用于机械手前端的长行程和薄型电动卡爪。
可任意设定夹持位置,因此无需变更工具即可夹持宽范围尺寸的多品种工件。
此外,由于纤薄设计,也最适用于机械手。
内置控制器,可有效节省电缆,无断线。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】

型号
4GD※※0EX・4GE※※0EX

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:欧洲】

型号
4GD※※0EA・4GE※※0EA

防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
    IECEx IBE 19.0008(IECEx)

ZONE1(一类场所)、ZONE2(二类场所)可使…

行业
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

Universal Robots 认证夹爪

Universal Robots认证夹爪 三爪型

型号
RCKL-UR

最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1kg

官方认证夹爪是面向Universal Robots公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通过…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

Universal Robots 认证夹爪

Universal Robots认证夹爪 长行程型

型号
RHLF-UR

降低了高度,薄形形状,长行程。

行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg

官方认证夹爪是面向Universal Robots公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查