产品列表

产品列表

1129件中
31~40件

燃气燃烧系统

直动式2通电磁阀(氢气对应)【限定日本销售】

型号
FFB-H2

NEW

保持较高的可靠性和易用性。
本产品系列可对应新一代燃烧装置所需要的流体。
※在燃气系统以外使用氢气时,请咨询本公司营业所。

行业
  • 工业炉
  • 锅炉
  • 冷温水机
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

工具快换装置

自动工具快换装置

型号
KHBC

NEW

可自行更换机器人前端工具。最小可搬送1kg~最大可搬送300kg,备有11种尺寸,适用于小型到大型的不同种类机器人。
【备有11种尺寸】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

真空关联元件

环形吹气式真空发生器

型号
VSRL

可对应颗粒及粉体等不规则形状的小型工件 → 可进行搬送

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

F.R.L组合

FRL组合单元 室外系列

型号
CW※

NEW

【NEW】在室外也可放心使用的WP系列现已推出模块组合机型。
对过滤器、减压阀、油雾器等元件的尺寸,进行了模块化的统一设计。有助于减少订购、组装的工时。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4R・4GB4R

NEW

具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3KA1

提高了滑动部位的耐磨损性和滑动性,大幅度延长了寿命,实现了稳定的响应。
【适用缸径:~Φ40】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GD/ER

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

先导式3通阀

型号
3GA/BR

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

用于农业的环境控制

支持LTE的远程控制器(用于农业)【限定日本销售】

型号
CRS-AG1

NEW

这是一个使用LTE线路的遥控控制柜,可以自动控制和监控农场。
使用CKD的智能手机,不仅可以对农业用电磁阀进行浇水控制,还能监控温度、土壤水分等环境。
Remote CKD易于部署,操作简单,让您轻松实现智能农业。

行业
  • 控制器
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

用于水产养殖业的环境控制

支持LTE的远程控制器(用于水产养殖业)【限定日本销售】

型号
CRS-FF1

NEW

这是一个使用LTE线路的遥控控制柜,可以自动控制和监控养殖场。
只需一部智能手机即可控制氧气量,并监控氧气量和水温。
Remote CKD易于部署,操作简单,可实现水产养殖智能化。

行业
  • 控制器
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员