产品列表

产品列表

1129件中
41~50件

先导式3通阀

先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀

型号
NP※R・NAP・NVP※R

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP※R系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NP、NVP系列。按用途分为2种。
与传统型号(NAP和NVP※R系列)相比,功耗降低高达78%,有助于节能…

行业

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

脉冲吹

脉冲吹气阀

型号
BNP

NEW

通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。

行业
  • 特殊用途、搬送
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

手动式2・3・4通阀

手动切换阀

型号
HMVE・HSVE

采用铝阀体,大幅轻量化.是主阀采用滑动阀方式的4通阀。适用于简单动作的气缸驱动。
【适用缸径:Φ20〜Φ160】

行业
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

控制器

控制器

型号
ESC4

【NEW】手动功能提高了操作性

无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
对应执行器是继承了气动元件的操作简便、高刚性的新型电动执行器。
产品种类丰富,扩大选择。

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

远程I/O

IO-Link Wireless 输入单元【限定日本、欧盟、美国销售】

型号
WD

实现无间断控制且支持无线及IO-Link Wireless的输入单元。
安装简捷的同时,更注重轻量及小型化。帮助气缸开关及光电开关完成无线化。 与以往产品相比,可实现控制元件的无线化。 【数字16点输入】

行业
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

固定式

伸缩型机械臂

型号
FAW

NEW

作为一种空气压平衡装置,本产品有效载荷为50kg,具有较大的活动范围,并且可安装在较低的天花板上。对于一些由于空间狭窄,天棚低矮等原因无法使用助力设备的地方,也能对工作改善做出贡献。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

固定式

紧凑型机械臂

型号
CAW

NEW

辅助把持或者操作工具用紧凑型气压平衡吊。
通过低阻力气缸和高刚性导轨结构来减轻操作者的负担,使用更方便,工作更轻松!

行业
  • 组装
  • 安装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)

型号
AX1R・AX2R・AX4R・AXD

无需另行设置轴承和支撑件等,只需直接承载负荷,即可精度地进行定位的旋转执行器。
因为可轻松制作分度单元的装置,所以减少了设计工时和组装工时,使得生产设备更加简洁化、效率化。

高精度型:AX1R系列
高速旋转型:AX…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)

控制器

控制器

型号
KCA

部分衍生系列销售中止

可对应从1轴到4轴的高功能控制器。
只需将单轴控制器用转换线连接到KCA,即可作为多轴控制器使用。
广泛适用于高节奏运行的装置和密封涂布装置等。

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员