产品列表
产品列表
- 1129件中
- 121~130件
水平多关节机器人
水平多关节机器人【限定日本销售】
- 型号
- KHE
部分衍生系列销售中止
机械臂在水平方向移动的机器人。适用于自动装配工作,如零件插入和螺钉拧紧。用于装配工作,轻量产品的码垛等各种场合。是高速,高精度规格产品。
从资料/下载“2DCAD”下载3DCAD数据。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装
- 生化分析设备

夹爪夹持型
电动执行器 夹持2爪型
- 型号
- FLSH
与空气爪有安装兼容性的电动夹持器。
由于可以多点定位,因此可以对应多品种工件,并根据工件可以变更速度和按压力的设定。
最适合无冲击的移载。
【对应控制器】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG<…
- 行业
- 组装
- 移载

滑台・旋转型
电动执行器 滑台型
- 型号
- FLCR
【NEW】行程种类追加
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】<…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

滑台・旋转型
电动执行器 旋转型
- 型号
- FGRC
是旋转型电动执行器。
可以进行多种操作,如工作台的多点定位和把持工件的反向操作等。
【对应控制器】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

控制器
控制器
- 型号
- ECR
手动阀
化学液体用手动阀
- 型号
- MMD※03RN
燃气燃烧系统
中压气体组合阀【限定日本销售】
- 型号
- GRV
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
将中压(0.3Mpa)调节器与二次侧切断阀一体化,大幅度降低了压力损失。与传统产品(TAC-25)相比,…
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置

过滤器
中型主管路过滤器
- 型号
- AF2
追求节能,低压损,长寿命的主管路过滤器。
通过采用360度高可视性指示器,掌握维护时期的同时,也对减少滤芯的更换工时做出贡献。
【适用空压机】15kW~120kW
- 行业

真空关联元件
活动精密缓冲器
- 型号
- AFB-RB
带测长功能卡爪
带测长功能线性导轨卡爪
- 型号
- LSHM-HP2
线性导轨卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。
不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
- 行业
- 组装
- 移载
- 安装

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品