产品列表

产品列表

1129件中
631~640件

普通型气缸

食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)圆形紧凑气缸

型号
SCM-G-FP1-HP1

食品制造工序用FP※系列

内径尺寸丰富(Φ20〜Φ100)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下…

行业

普通型气缸

食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)拉杆型气缸

型号
SCG-G-FP1-HP1

食品制造工序用FP※系列

内径尺寸丰富(Φ32〜Φ100)的拉杆型气缸。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

省空间型气缸

食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)紧凑型气缸

型号
SSD2-G-FP1-HP1

食品制造工序用FP※系列

这是大幅度控制全长的紧凑气缸 。因为节省空间,所有装置都可以使用。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

带导杆气缸

食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)带导杆气缸

型号
STG-MG-FP1-HP1・STG-BG-FP1-HP1

食品制造工序用FP※系列

实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装…

行业

真空泵系统

食品制造工序用FP※系列 真空切换单元(10.5mm宽)

型号
VSXP-FP1

NEW

食品制造工序用FP※系列

10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空切换单元。
【真空阀有效截面积】
2通阀规格:3.5, 4.5 (㎟)
3通阀规格:3.0, 3.6 (㎟)
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

发生器系统

食品制造工序用FP※系列 发生器单元(10.5mm宽)

型号
VSX-FP1

NEW

食品制造工序用FP※系列

10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空发生器单元。
【喷嘴直径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸入流量】3~26 (L/min(ANR))
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

滑块・活塞杆型

食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型

型号
EJSG-FP1

食品制造工序用FP※系列

在食品制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

固定式

食品制造工序用FP※系列 机械助力臂

型号
PAW-FP1

食品制造工序用FP※系列

PAW系列是符合欧洲安全规格CE标记的全球模型(轴体)。容许力矩比以往提高了40%(φ100)的高刚性规格。
以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可…

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

冷却液用元件

食品制造工序用FP※系列 单向阀(喷嘴型)

型号
CCN-FP2

食品制造工序用FP※系列

通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。

行业

氮气

食品制造工序用FP※系列 管路直通型氧浓度计

型号
PNA-FP2

食品制造工序用FP※系列

在加压下可以测量氧气浓度的氧气浓度计。
由于可以链接到煤气精制系统,因此可以常时监视氧气浓度,对系统的异常和保全时期的把握也有帮助。

FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生…

行业