产品列表

产品列表

1129件中
611~620件

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列 小型紧凑型气缸

型号
MSD-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。还备有带高精度导向(MSDG)的规格。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列 小型直接安装型气缸

型号
MDC2-HP1

高耐久性元件HP系列

缸径尺寸为Φ4〜Φ10,可直接从4个方向安装气缸本体的气缸。请用于工件的排出或送料器的挡板等。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

带线性导轨气缸

高耐久性元件HP系列 线性滑台气缸

型号
LCG-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
装载了注重高精度、高刚性的宽幅导轨。设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的带线性导轨气缸。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

带测长功能卡爪

高耐久性元件HP系列 带测长功能线性导轨卡爪

型号
LSHM-HP2

高耐久性元件HP系列

线性导轨卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。

HP2:可预知保全的卡爪。持有长寿命+预知保全的特长。

行业

平行卡爪

高耐久性元件HP系列 线性导轨卡爪

型号
LSH-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的…

行业

带线性导轨气缸

高耐久性元件HP系列 线性滑台气缸

型号
LCR-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。高刚性带线性导轨气缸。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

带导杆气缸

高耐久性元件HP系列(耐环境)带导杆气缸

型号
STS-G-HP1・STL-G-HP1

高耐久性元件HP系列

对短行程用和长行程用缸体结构实施了优化,实现了高精度、高刚性、
省空间的带导杆气缸。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

带导杆气缸

高耐久性元件HP系列 (耐环境) 带导杆气缸

型号
STG-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力…

行业

带导杆气缸

高耐久性元件HP系列 带导杆气缸

型号
STG-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实…

行业

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列(耐环境)紧凑型气缸

型号
SSD2-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
这是大幅度控制全长的紧凑气缸 。因为节省空间,所有装置都可以使用。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业