产品列表

产品列表

1129件中
621~630件

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列 紧凑型气缸

型号
SSD2-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
这是大幅度控制全长的紧凑气缸 。因为节省空间,所有装置都可以使用。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列 自由安装型气缸

型号
SMG-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

普通型气缸

高耐久性元件HP系列(耐环境)拉杆型气缸

型号
SCG-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
内径尺寸丰富(Φ32〜Φ100)的拉杆型气缸。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

普通型气缸

高耐久性元件HP系列(耐环境)圆形紧凑气缸

型号
SCM-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
内径尺寸丰富(Φ20〜Φ100)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性…

行业

普通型气缸

高耐久性元件HP系列(耐环境)紧固型气缸

型号
CMK2-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ40)圆形通用气缸。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

普通型气缸

高耐久性元件HP系列 紧固型气缸

型号
CMK2-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ25)圆形通用气缸。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

普通型气缸

高耐久性元件HP系列 笔形气缸

型号
SCPD3-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
是超小型,最轻的小口径(Φ6~Φ16)圆形通用气缸。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

先导式3通阀

食品制造工序用FP※系列 先导式3通阀

型号
3GA/BR-FP1

食品制造工序用FP※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

普通型气缸

食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)笔形气缸

型号
SCPD3-G-FP1-HP1

食品制造工序用FP※系列

是超小型,最轻的小口径(Φ6~Φ16)圆形通用气缸。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

普通型气缸

食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)紧固型气缸

型号
CMK2-G-FP1-HP1

食品制造工序用FP※系列

气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ40)圆形通用气缸。

FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业