产品列表
产品列表
- 1129件中
- 601~610件
卡盘
高耐久性元件HP系列 三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
高耐久性元件HP系列
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
・Φ50新发售
・长行程型新发售
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

普通型气缸
高耐久性元件 HP系列(耐环境)笔形气缸
- 型号
- SCPD3-G-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
普通气缸中最小口径(φ6〜φ16)、超小型、最轻量的系列。采用小型标准开关“T系列”,有助于节省空间。 …
- 行业

省空间型气缸
高耐久性元件 HP系列(耐环境)自由安装型气缸
- 型号
- SMG-G-HP1
高耐久性元件HP系列
轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。 G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉…
- 行业

增压器
高耐久性元件HP系列 空气增压器
- 型号
- ABP2-HP1
高耐久性元件HP系列
带线性导轨气缸
高耐久性元件 HP系列(耐环境)线性滑台气缸
- 型号
- LCR-G-HP1
高耐久性元件HP系列
彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。高刚性带线性导轨气缸。
G-HP1:耐环境气缸。在气缸部及导轨部搭载耐粉尘结构,在粉尘环境下的耐久性大幅提高。
- 行业

带测长功能卡爪
高耐久性元件HP系列 带测长功能薄型长行程卡爪
- 型号
- LSTM-HP2
高耐久性元件HP系列
薄型长行程卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装

薄型平行卡爪
高耐久性元件HP系列 薄型长行程卡爪
- 型号
- LST-HP1
高耐久性元件HP系列
搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。
【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和…
- 行业
- 耐环境

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 带导杆气缸
- 型号
- STM-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
内径尺寸丰富(Φ20〜Φ40)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品