产品列表
产品列表
- 1129件中
- 591~600件
孵化产品【特殊规格产品】
机械助力臂 码垛专用型【特殊规格产品/限定日本销售】
- 型号
- PAW-AZ
本机型专为码垛作业设计,旨在应对该场景下助力臂的高频使用需求。可根据需要选择适用于纸箱、袋子、斗式罐、卷材等常用包装的专用附件,或选择通用型挂钩。由于是套装产品,可减少沟通时间,且能快速获取估算价格从而缩短预算申请周期,可大幅缩短导入所需时…
- 行业

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
支撑臂【特殊规格产品/限定日本销售】
- 型号
- SAW
人人皆可更安全、更轻松地搬送重物!支持最重130kg物体的升降与旋转移动。在紧凑、狭窄的场所内,也能出色完成工件搬送。除了使用地锚固定外,还可从推车规格、柱固定等各种安装方法中选择。
- 行业

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
机械助力臂 S型【特殊规格产品/限定日本销售】
- 型号
- PAW
以需求旺盛的机械助力臂标准型为基础,加装通用型挂钩并与控制器组成套装型。显著优化成本,大幅缩减沟通时间,实现快速交付。而且由于能获取估算价格,还能尽早推进预算申请。
- 行业

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
带测长功能3爪卡盘CKWM-HP2系列【特殊规格产品】
- 型号
- CKWM-HP2
NEW
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
低滑动平衡吊气缸【特殊规格产品】
- 型号
- BBS
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】
- 型号
- AX8R
最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。
- 行业
- 组装
- 检查
- 安装
- 牙科医疗设备
- 半导体制造工序(后工序)

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】
- 型号
- EFS
NEW
带线性导轨气缸
高耐久性元件HP系列 小型带线性导轨紧凑型气缸
- 型号
- MSDG-HP1
高耐久性元件HP系列
先导式3・4・5通电磁阀
高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-HP1
高耐久性元件HP系列
宽幅平行卡爪
高耐久性元件HP系列 宽幅平行卡爪
- 型号
- HMC-HP1
高耐久性元件HP系列
宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品