产品列表

产品列表

1129件中
131~140件

平行卡爪

轴承平行卡爪

型号
HEP

驱动机构采用了齿轮的高夹持力的平行卡爪。
【动作行程】24、36、40、50、60mm

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

线性导轨卡爪

型号
LSH-HP1

进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的工时并提高生产力。 …

行业
  • 移载
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

高精度型

τDISC 标准类型

型号
ND-s

适合于各种应用标准类型。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

高精度型

τDISC 高速旋转型

型号
ND-s HS

把额定转速为11~15rps(660~900rpm)的马达也加入到产品阵容中。
紧凑并且追求高速旋转。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

高精度型

τDISC 高响应型

型号
HD-s

追求高节拍动作的高响应类型。
穷极高转矩、低惯性构造的世界顶级水平的高响应性能。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

高精度型

τDISC 大中空径型

型号
FD-s

大中空结构可提高了设备设计的自由度(中空径:52mm~150mm)。
采用具有优异的耐环境性和改进性能的磁性ABS编码器。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

高精度型

τDISC 高刚性型

型号
DD-s

追求刚性和精度的高刚性类型。
大幅提高力矩刚性、轴向刚性、转子抗扭刚性。
额定转矩:10~2000N・m。

行业
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

氮气

管路直通型氧浓度计

型号
PNA-FP2

在加压下可以测量氧气浓度的氧气浓度计。
由于可以链接到煤气精制系统,因此可以常时监视氧气浓度,对系统的异常和保全时期的把握也有帮助。

行业

残压排出阀

带阀芯位置检测功能 残压排出阀

型号
SNS

取得了安全规格ISO13849-1认证的行业最小级的残压排出阀。

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 压入・冲压
  • 安全
  • 组装
  • 气源供给装置

固定式

机械助力臂

型号
PAW

【NEW】添加机械锁定机构变量 
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员