产品列表

产品列表

1129件中
141~150件

F.R.L组合

支撑件・连接件

型号
B※※0・C※000-J※00-W

C※0※0系列安装用附件。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-L

【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。

行程…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

电动执行器 滑块型

型号
EKS-L

可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
通过采用铁底座外导轨,追求高刚性。
可增减速度高达2G,有助于设备的进一步高速化。


行程:100~1500mm
最大可搬送重量(水平):118.5kg

行业

无马达

电动执行器 滑块型

型号
EBS-L

【NEW】追加低发尘规格选项
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。…

行业
  • 组装

特殊气缸

Hydraulic converter

型号
CU

流量传感器・控制器

小型流量传感器 RAPIFLOW®

型号
FSM3

【NEW】追加耐环境规格(IP65)
1个FSM3能够对应空气,氮气,氩气,二氧化碳和混合气的5种气体。

行业
  • 保护气体
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氮气清洗关联元件

吊装式

平衡吊单元

型号
BBS

只需些许力量即可操作约300kg重物的平衡吊单元。搬送的各工件重量不同时,可自动识别并保持最佳平衡。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

水用先导突跳式2通电磁阀

型号
PKW

水用先导突跳式电磁阀。差压0时也可动作,备有Rc1/2~50法兰规格。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

空气用先导突跳式2通电磁阀

型号
PKA

压缩空气用先导突跳式电磁阀。差压0时也可动作,备有Rc1/2~50法兰规格。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

温水用直动式2通电磁阀(专用阀)

型号
FHB

温水用直动式电磁阀。使用耐热性线圈,可用于90℃以下的温水。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员