特定用途<クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ>
多様な分野・レベルのクリーンルーム清浄度に対応するクリーン対応機器
CKD独自のクリーン思想を具現化した生産体制から生み出されているシリーズです。
お客様のご要望の洗浄度レベル、設置場所・環境、工程内容、用途に適した機種をご選択いただけます。
塵埃を排出する構造
設置するクリーンな環境内に圧縮エアーを放出させないために、真空掃引タイプ、排気処理タイプの2種類あり、ロッドパッキンを二重に設けて、その中間部のリリーフポートから配管により塵埃をクリーンルーム外の大気へ排出します。また、銅系、シリコン系、ハロゲン系(フッ素、塩素、シュウ素)材料を使用していないシリーズもご用意しております。
異物をクリーンルーム内へ持ち込まない生産体制
各工程で組み立てられた製品は、検査工程を経て高清浄度エアによるエアブローを行い、塵埃を排除します。
さらに、Class100レベルのクリーンベンチ上で包装・出荷し、異物をクリーンルーム内に持ち込まないよう対策をしております。