商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 41~50件
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP※R・NAP・NVP※R
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しま…
- 業種

エアモニタリングユニット
エアモニタリングユニット【日本限定販売】
- 形番
- CVU
NEW
設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。
- 業種
- 組立
- 検査
- 搬送
- 空気圧サプライ

パルスブロー
パルスブローバルブ
- 形番
- BNP
NEW
手動式2・3・4ポート弁
手動切換弁
- 形番
- HMVE・HSVE
コントローラ
コントローラ
- 形番
- ESC4
【NEW】従来と比較して手動での操作性が向上しました。
専用ソフトは不要、各種設定・動作を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。
対応アクチュエータはエア機器の扱いやすさ、高剛性を継承した…
- 業種
- 組立
- 検査

リモートI/O
IO-Link Wireless 入力ユニット【日本・EU・アメリカ限定発売】
- 形番
- WD
制御で使える途切れない無線、IO-Link Wireless対応入力ユニットです。
可動部にも設置しやすい、軽量、コンパクトを追求。
断線リスクのあるシリンダスイッチ、光電スイッチの配線を無線化します。
ロボット先端部の省…
- 業種

固定式
フレックスアーム
- 形番
- FAW
NEW
広い作業範囲を持ち、低天井エリアにも導入可能な定格可搬質量50㎏のエアバランサです。
これまで助力装置の導入をあきらめていた、狭く、天井の低い現場でも作業改善に貢献します。
- 業種

固定式
コンパクトアーム
- 形番
- CAW
NEW
ツール・工具等の保持・操縦をサポートするコンパクトなエアバランサです。
低摺動シリンダと高剛性ガイドが作業者の負担を軽減し、使いやすさ・働きやすさを実現します。
- 業種
- 組立
- 実装

汎用タイプ
アブソデックス(ABSODEX)
- 形番
- AX1R・AX2R・AX4R・AXD
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生…
- 業種
- 組立
- 検査
- 半導体製造工程(後工程)

コントローラ
コントローラ
- 形番
- KCA
一部バリエーション販売終了
1軸から最大4軸へ対応する高機能コントローラです。
単軸用コントローラをリンクケーブルでKCAへつなぐだけで多軸コントローラとしてお使いいただけます。
高タクトの装置やシーリング塗布装置など幅広く対応します。
- 業種
- 組立
- 検査

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示