商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 11~20件
パルスブロー
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】二次電池対応機器P4シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
P4:流路部・摺動部に、銅…
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

パルスブロー
食品製造工程向け商品FPシリーズ パルスブローバルブ
- 形番
- BNP-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】食品製造工程向け商品FP1シリーズを追加しました。
間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。
FP1:流路部・摺動…
- 業種
- 特殊用途・搬送
- 組立

ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】
- 業種
- ハンドリング
- 組立
- 検査

モーターレス
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ
- 形番
- EBR-L-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…
- 業種
- 組立
- 検査

モーターレス
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ
- 形番
- EBR-L-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワ…
- 業種
- 組立
- 検査

わかば商品【特別仕様品】
直動式3ポート弁【特別仕様品】
- 形番
- 3QR
NEW
小形直動3ポート弁です。連続通電、自己保持、省配線に対応する特別仕様品です。
(3種類の製品を1つの商品ページに掲載しています。)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】
- 形番
- M3/4GB・M3QRB
NEW
裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬ガス供給設備向け機器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示