商品一覧

商品一覧

1129件中
31~40件

ガス燃焼システム

直動式2ポート電磁弁 (水素燃焼用) 【日本限定販売】

形番
FFB-H2

NEW

高い信頼性と使いやすさはそのままに。
次世代燃焼装置に求められる流体を1つのシリーズで対応したニュースタンダードモデルです。
※ガス燃焼システム以外での水素ガス利用の場合は、当社営業にお問合せください。

業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

真空関連機器

リングブロー式真空発生器

形番
VSRL

粒体・粉体の小さく不定形なワークなどの吸引→移送が可能です。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

F.R.Lコンビネーション

FRLコンビネーションユニット 屋外シリーズ

形番
CW※

NEW

【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4R・4GB4R

NEW

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 生化学分析装置

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3KA1

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:~Φ40】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

農業向け環境制御

LTE対応リモートコントローラ(農業向け)【日本限定販売】

形番
CRS-AG1

NEW

LTE回線を利用した遠隔制御盤であり、自動で農場を制御、監視ができます。
スマートフォン一つでCKDが持つ農業用電磁弁の灌水制御はもちろん、温度、土壌水分等の環境モニタリングが可能です。
Remote CKDは導入も簡単、操作も…

業種
  • コントローラ
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

水産養殖業向け環境制御

LTE対応リモートコントローラ(水産養殖業向け)【日本限定販売】

形番
CRS-FF1

NEW

LTE回線を利用した遠隔制御盤であり、自動で養殖場を制御、監視ができます。
スマートフォン一つで酸素量の制御、酸素量、水温のモニタリングが可能です。
Remote CKDは導入も簡単、操作も簡単で養殖のスマート化が実現できます。

業種
  • コントローラ
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定