商品一覧
商品一覧
- 180件中
- 21~30件
サニタリーシステム
ウエア形ダイアフラムバルブ
- 形番
- SWD・MWD
省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ
- 形番
- STS-G-HP1・STL-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、高精度、高剛性、省スペースを実現したガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しま…
- 業種

一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-※-W
屋外用 WPシリーズ
一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-※-W
屋外用 WPシリーズ
ガイド付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STS-P4※・STL-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフ…
- 業種

ガイド付シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に…
- 業種

一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ40〜Φ100)シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケル…
- 業種

サニタリーシステム
ポペット形ダイアフラムバルブ【日本限定販売】
- 形番
- SPD
サニタリー性と使いやすさを追求したダイアフラムバルブです。
半導体製造工程向けに培ったシール技術を医薬品・食品向けに応用し、高いクリーン度・耐久性・メンテナンス性を実現いたしました。医薬品・食品の製造工程に最適です。
- 業種
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 培養
- 分取

残圧排出弁
二次電池対応機器P4※シリーズ スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示