商品一覧
商品一覧
- 180件中
- 51~60件
ロッドレス形シリンダ
ブレーキ付スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- SRT3
ロッドレス形シリンダ
シャトルムーバー
- 形番
- SM-25
エア駆動立体搬送ピック&プレースシステムシャトルムーバーはエアと磁力を組み合わせたロッドレスシリンダを採用。従来ではできなかった立体的搬送を実現しました。
- 業種

特殊シリンダ
ショービックシリンダ
- 形番
- SHC
ストローク終端部のみフルパワーを出力し、途中ストロークのエア消費を抑制する省エネタイプのエアシリンダです。カシメ、圧入工程などでランニングコスト、スペースを削減に貢献します。
- 業種
- 圧入・プレス

揺動・回転形シリンダ
スーパーファンロータリ
- 形番
- SFR・SFRT
測長機能付シリンダ
リニアノームセンサ付シリンダ
- 形番
- SSD-LN
ショックアブソーバ
リニアスライドシリンダ用ショックキラー
- 形番
- SKL
ショックアブソーバ
調整式ショックキラー
- 形番
- SCK
残圧排出弁
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
- 業種
- 空気圧サプライ

ロジックバルブ
ロジックバルブ
- 形番
- RTD・PE・AL・SAL
ロジックバルブは、回路を構成する小形可動式制御機器の総称でエアタイマ・エアランプ・圧力スイッチがあります。数本のエアシリンダに関連を持たせ、シーケンス制御を行う場合はロジックバルブにより回路を組みます。
- 業種

複合機能型5ポート電磁弁
ショックレスバルブ
- 形番
- SKH
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示