商品一覧
商品一覧
- 180件中
- 1~10件
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

ガス燃焼システム
エアオペレイト式2ポート弁シリンダバルブ(水素燃焼用) 【日本限定販売】
- 形番
- SAB-H2
NEW
わかば商品【特別仕様品】
サポートアーム【特別仕様品/日本限定発売】
- 形番
- SAW
重いワークを誰でもカンタン・安全搬送、最大130kgの重量物の昇降&旋回移動をサポートします。コンパクトで狭い場所でのワーク搬送で活躍できます。アンカーでの床固定の他、台車仕様、柱固定など多彩な設置方法から選んでいただけます。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
安全×危険体験ユニット【特別仕様品/日本限定販売】
- 形番
- SRE
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ
- 形番
- SFC-FP2・SFS-FP2
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】大流量バリエーション追加
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。…
- 業種

フィルタ
抗菌・除菌フィルタ
- 形番
- SFC-FP2・SFS-FP2
NEW
【NEW】大流量バリエーション追加
食品へ直接ブローする回路に最適です。
除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いた…
- 業種

シリンダスイッチ
シリンダスイッチ
- 形番
- SW-T
一部バリエーション販売終了
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
【NEW】耐水性向上シリンダスイッチSW-T2WLをバリエーションに加えました。
【適応シリンダ】
標準形:CAC4, CKV2, CMA2, CMK2, HC…
- 業種

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ スーパーツインロッドシリンダ
- 形番
- STR2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。
HP…
- 業種
- 耐環境

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長…
- 業種

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。
HP1:長寿命シリン…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示