商品一覧
商品一覧
- 82件中
- 61~70件
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
二次電池対応機器P4※シリーズ ブロックバルブ
- 形番
- FPV
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
シリンダの落下防止・中間停止に最適なコンパクトバルブです。
小形・軽量・豊富な口径バリエーションを揃えています。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

継手・チューブ
二次電池対応機器P4※シリーズ 超小形ジョイント
- 形番
- FTS4-P4・FPL-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
継手・チューブ
二次電池対応機器P4※シリーズ チューブ
- 形番
- F・FH・U・NU・KX・SR2・PFH・PFS・ET
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
用途で選べる各種チューブ類です。信頼性が高く、省スペース配管、複雑な配管等にお応えできます。
【露点ADP-80℃非対応】
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

真空関連機器
二次電池対応機器P4※シリーズ ファインバッファ
- 形番
- FBU2
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
磁石を利用した緩衝機構(磁気バネ)を採用し、押し圧一定、ロングライフ、メンテナンスフリーを実現したバッファ機構です。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズエアフィルタ
- 形番
- F※000-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーン排気フィルタ
- 形番
- FAC
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。
- 業種

フィルタ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズインライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
P90:禁油処理、ステンレス材使用
P94:禁油処理、ステンレス材使用、銅系不可・シ…
- 業種

流量センサ・コントローラ
クリーン機器用P5※・P7※シリーズ 小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM3-P70・FSM3-P80
NEW
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【NEW】耐環境仕様(IP65)追加
1台で、空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスと5種類のガスに対応可能な流量センサです。
P70:発塵防止
P80:禁油処理
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

流量センサ・コントローラ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
P70…
- 業種

流量センサ・コントローラ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ小形流量センサ ラピフロー専用超小形インラインフィルタ
- 形番
- FSM-VFM
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 検索条件
- 形番
- F
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示