商品一覧
商品一覧
- 82件中
- 51~60件
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ ブロックバルブ
- 形番
- FPV-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
シリンダの落下防止・中間停止に最適なコンパクトバルブです。
小形・軽量・豊富な口径バリエーションを揃えています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

省スペース形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ 偏平シリンダコンパクト・デミ
- 形番
- FCD-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッ…
- 業種

ショックアブソーバ
二次電池対応機器P4※シリーズ 調整式ショックキラー
- 形番
- FCK-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
低速タイプ(1m/s)、中速タイプ(2m/s)、高速タイプ(3m/s)の3段階で、32種類と品揃えが豊富です。アジャスタにより、衝突条件に合わせた衝突吸収の調整が簡単です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電…
- 業種

アクセサリ
二次電池対応機器P4※シリーズ フリージョイント
- 形番
- FJ-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダ取付け時の芯ずれ、平行度不良を解消し、無理のないロッド動作を実現するフリージョイントです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル…
- 業種

アクセサリ
二次電池対応機器P4※シリーズ 簡易フロコン
- 形番
- FK-P40
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダ取付け時の芯ずれ、平行度不良を解消し、無理のないロッド動作を実現する簡易形のフリージョイントです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ インライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

ドレン排出器
二次電池対応機器P4※シリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FX-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
- 業種

流量センサ・コントローラ
二次電池対応機器P4※シリーズ 気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- F
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示