商品一覧

商品一覧

22件中
1~10件

わかば商品

測長機能付3方爪チャック【特別仕様品】

形番
CKWM-HP2

NEW

高耐久機器 HPシリーズ

3方爪チャックにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き3方爪チャックです。
ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

チャック

3方爪チャック

形番
CKW-HP1

NEW

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック

形番
CKW-HP1

NEW

高耐久機器 HPシリーズ

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

二次電池対応機器P4※シリーズ 中空チャック

形番
CKF-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【動作ストローク】5・7・8・16mm

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

チャック

ゴムカバー付パワフルチャック

形番
CKLG2

3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。

【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5…

業種
  • 耐環境
  • 冷却水
  • ハンドリング
  • 検査
  • 治具関連
  • 特殊用途・搬送

チャック

薄形チャック

形番
CKS

薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。

【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

チャック

パワフルチャック

形番
CKL2

3方爪チャックのベーシックモデルです。薄形、軽量コンパクト、
高把持力を実現しました。
・Φ16の小形モデルを新発売。
・ロングストロークタイプを新発売。

【チューブ内径】Φ16~Φ100
【動作ストロ…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

バルブ付シリンダ

小形セルシリンダ

形番
CKV2

一般シリンダで中口径(Φ20〜Φ40)のCMK2シリーズに少ない消費電力で高性能な4方弁をコンパクトに一体化したバルブ付シリンダです。

業種

チャック

三方爪ベアリングチャック

形番
CKG

ベアリング機構の3方爪チャックです。

業種

チャック

三方爪ロングストロークチャック

形番
CK

ストロークを重視したハンドリング用チャックです。
【動作ストローク】20・40mm

業種