商品一覧
商品一覧
- 22件中
- 11~20件
チャック
三方爪薄形チャック
- 形番
- CKA
チャック
中空チャック
- 形番
- CKF
チャック
高把持力パワフルチャック
- 形番
- CKH2
チャック
超ロングストロークチャック
- 形番
- CKJ
チャック
二方向パワフルチャック
- 形番
- CKLB2
チャック
メカニカルチャック
- 形番
- CKL2-FC
スプリング力により外径を把持するメカニカルチャック。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タク…
- 業種
- 搬送

支点ハンド
小爪
- 形番
- Small jaw
チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ 三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルチャック
- 形番
- CKL2-FP1・CKLG2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
食品衛生法適合材を使用したゴムカバー付タイプCKLG2シリーズもご用意しております。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
FP1:流路部・摺動部の…
- 業種

チャック
二次電池対応機器P4※シリーズ 三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ベアリング機構の3方爪チャックです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- CK
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示