商品一覧
商品一覧
- 22件中
- 1~10件
わかば商品【特別仕様品】
測長機能付3方爪チャック【特別仕様品】
- 形番
- CKWM-HP2
NEW
3方爪チャックにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き3方爪チャックです。
ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
チャック
3方爪チャック
- 形番
- CKW-HP1
NEW
薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。
・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
- 形番
- CKW-HP1
NEW
高耐久機器 HPシリーズ
薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。
・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
二次電池対応機器P4※シリーズ 中空チャック
- 形番
- CKF-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【動作ストローク】5・7・8・16mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部…
- 業種

チャック
ゴムカバー付パワフルチャック
- 形番
- CKLG2
3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。
【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5…
- 業種
- 耐環境
- 冷却水
- ハンドリング
- 検査
- 治具関連
- 特殊用途・搬送

チャック
薄形チャック
- 形番
- CKS
薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。
【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
パワフルチャック
- 形番
- CKL2
3方爪チャックのベーシックモデルです。薄形、軽量コンパクト、
高把持力を実現しました。
・Φ16の小形モデルを新発売。
・ロングストロークタイプを新発売。
【チューブ内径】Φ16~Φ100
【動作ストロ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

バルブ付シリンダ
小形セルシリンダ
- 形番
- CKV2
チャック
三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG
チャック
三方爪ロングストロークチャック
- 形番
- CK
- 検索条件
- 形番
- CK
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示