商品一覧
商品一覧
- 85件中
- 11~20件
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ25)丸形汎用シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下で…
- 業種

ボールバルブ
屋外向け商品WPシリーズ 蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CSB-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様エアオペレイト式のボールバルブの仕様を強化しました。
蒸気用のエアオペレイト式2ポート弁です。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能、流体温度164℃まで対応します。
- 業種

ボールバルブ
屋外向け商品WPシリーズ エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CHB-W・CHG-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様エアオペレイト式のボールバルブの仕様を強化しました。
エアオペレイト式のボールバルブです。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能です。電磁弁搭載タイプもご用意しました。
- 業種

チャック
二次電池対応機器P4※シリーズ 中空チャック
- 形番
- CKF-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【動作ストローク】5・7・8・16mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部…
- 業種

クーラント用機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ チェック弁(ノズルタイプ)
- 形番
- CCN-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれを防止することで、次工程へのスムーズな移行を可能とし、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。チェック弁とノズルを一体化し、コンパクトにしました。 OUT側接続は、ノズル、オスねじ・メスねじをライン…
- 業種

クーラント用機器
チェック弁(ノズルタイプ)
- 形番
- CCN
クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれを防止することで、次工程へのスムーズな移行を可能とし、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。チェック弁とノズルを一体化し、コンパクトにしました。 OUT側接続は、ノズル、オスねじ・メスねじをライン…
- 業種
- 冷却水

チャック
ゴムカバー付パワフルチャック
- 形番
- CKLG2
3方爪チャックのベーシックモデルにゴムカバー付を追加しました。薄形、軽量コンパクト、高把持力の特長はそのままに、切粉や水滴の侵入を防止し、耐環境性を向上させました。
【チューブ内径】Φ20~Φ100
【動作ストローク】5…
- 業種
- 耐環境
- 冷却水
- ハンドリング
- 検査
- 治具関連
- 特殊用途・搬送

チャック
薄形チャック
- 形番
- CKS
薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。
【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
パワフルチャック
- 形番
- CKL2
3方爪チャックのベーシックモデルです。薄形、軽量コンパクト、
高把持力を実現しました。
・Φ16の小形モデルを新発売。
・ロングストロークタイプを新発売。
【チューブ内径】Φ16~Φ100
【動作ストロ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

- 検索条件
- 形番
- C
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示