商品一覧
商品一覧
- 85件中
- 51~60件
オプション
ウォーム減速機
- 形番
- HO・CRG・TE
一部バリエーション販売終了
省スペース形シリンダ
コンパクトシリンダ
- 形番
- CSS・CSD
1989/5/31販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
特殊シリンダ
ハイドロコンバータ
- 形番
- CU
ISO準拠5ポート電磁弁
パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブ
- 形番
- CMF
2014/4/30販売終了
クーラント用機器
エアオペレイト式2・3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CV・CVS
2009/2/28販売終了
F.R.Lコンビネーション
ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※※0・C※000-J※00-W
支点ハンド
小爪
- 形番
- Small jaw
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
一般シリンダの中で中口径(Φ20〜Φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命です。バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ 三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
チャック
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルチャック
- 形番
- CKL2-FP1・CKLG2-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
食品衛生法適合材を使用したゴムカバー付タイプCKLG2シリーズもご用意しております。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
FP1:流路部・摺動部の…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- C
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示