商品一覧

商品一覧

85件中
31~40件

ツールチェンジャー

オートハンドチェンジャ

形番
CHC

多種ワークのFA化に対応するハンドチェンジャです。複数のハンドやツールの自動交換が可能になります。落下防止機構を標準装備し、電極などのオプションを豊富に用意しています。

業種
  • ハンドリング
  • 搬送

チャック

三方爪ロングストロークチャック

形番
CK

ストロークを重視したハンドリング用チャックです。
【動作ストローク】20・40mm

業種

チャック

三方爪薄形チャック

形番
CKA

軽量コンパクト、ハンドリング用チャックの本格派です。
【動作ストローク】5・6・7・9・20・25・30・38mm

業種
  • ハンドリング

チャック

中空チャック

形番
CKF

中空タイプで多機能組込みが可能で、しかも軽量でコンパクト設計なチャックです。
【動作ストローク】5・7・8・16mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

高把持力パワフルチャック

形番
CKH2

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【動作ストローク】6・8・10・12mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

超ロングストロークチャック

形番
CKJ

薄形ボディのロングストロークのチャックです。
【動作ストローク】
標準:80・130mm
ショートストローク:40・65mm

業種

チャック

二方向パワフルチャック

形番
CKLB2

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現した二本爪タイプです。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

メカニカルチャック

形番
CKL2-FC

スプリング力により外径を把持するメカニカルチャック。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タク…

業種
  • 搬送
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

ボールバルブ

蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)

形番
CSB・CSBF

蒸気用のエアオペレイト式2ポート弁です。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能、流体温度164℃まで対応します。

業種

クーラント用機器

中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

形番
CVE3・CVSE3

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強い3ポートエアオペレイトバルブです。接続口径はRc3/8~1まで中圧仕様(3.5MPa)と高圧仕様(7.0MPa)をラインナップしました。

業種
  • クーラント制御