商品一覧
商品一覧
- 25件中
- 21~25件
- 医療・分析
- 理化学分析装置
様々な研究がされ、医療の進歩は加速し、病院での治療だけでなく、家庭での治療方法も増えています。医療の分野や生化学、理化学分析の分野で高純度、高精度に対応する機器を「生化学分析装置」「酸素濃縮器」「滅菌装置」「内視鏡関連装置」「透析監視装置」「歯科医療装置」「呼吸器・麻酔器」「理化学分析装置」に分けてご提案いたします。試薬に影響を与えないメタルフリーの商品や、医療装置の小形化に対応した商品など幅広く取り揃えております。
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- KBZ
2023/9/29販売終了
【販売終了】
サーボモータ駆動の電動アクチュエータです。
本体、コントローラを小型化し、コンパクトな設計が可能です。
【対応コントローラ】
KCA
※コントローラ詳細は"関連商品&qu…
- 業種
- 組立
- 理化学分析装置

スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ERL2
2022/1/31販売終了
【販売終了品】
ステッピングモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
アクチュエータ自動認識機能搭載で、初期設定の工数削減に貢献します。
- 業種
- 生化学分析装置
- 理化学分析装置

スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ESD2
2022/1/31販売終了
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4・4GB4
2025/3/31販売終了
【販売終了】
代替商品:4GA4R・4GB4Rシリーズ
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置

流量センサ・コントローラ
カルマン渦式水用流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK5000・WFK6000・WFK7000
2019/12/27販売終了
【販売終了品】
カルマン渦検出方式の水用流量センサです。
代替商品:カルマン渦式水用流量センサフルーレックスWFK2シリーズ
- 業種
- センサ
- 半導体製造工程(後工程)
- 理化学分析装置

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 理化学分析装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示