商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(20mm幅)
- 形番
- VSJ・VSJM
破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付の真空エジェクタユニットです。
【ノズル径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸込み流量(L/min(ANR))】7~38
- 業種

【ワークの吹き飛ばし防止】
従来の真空破壊エアの流量制御に圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。
真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空時間の短縮化を実現。
【マニホールドタイプも用意】
マニホールドタイプもご用意し、省配管が可能。
配管取出し方向は前面と背面の2タイプがあり、取付場所に合わせた選択が可能。
【3種類のバルブタイプ】
真空供給用バルブタイプに、自己保持、ノーマルオープン、ノーマルクローズの3タイプをご用意。
長時間に渡って真空を保持する場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。
| 形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSJ-H | 単体タイプ・高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSJ-L | 単体タイプ・中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSJ-E | 単体タイプ・高真空・少流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSJM-H | マニホールドタイプ・高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSJM-L | マニホールドタイプ・中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSJM-E | マニホールドタイプ・高真空・少流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 | |
| VSJM-Z | マニホールドタイプ・ミックス仕様 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示