商品詳細

一般形シリンダ

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ

形番
SCS2-※-W

屋外用 WPシリーズ

屋外仕様の標準として開発されたエアシリンダです。(チューブ内径:φ125~φ250)

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【屋外使用における耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。

【耐食性】
タイロッド、ピストンロッド、ロッドナット材質ステンレス 

【低温対策】
パッキン、グリス材変更-20℃でも使用可能。

【耐環境性】
スクレーパ内蔵

形番 名称 チューブ内径 備考
SCS2-※-W複動・屋外仕様Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200, Φ250

商品一覧へ戻る