商品詳細

真空関連機器

リングブロー式真空発生器

形番
VSRL

粒体・粉体の小さく不定形なワークなどの吸引→移送が可能です。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【不定形なワークの搬送】
吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能。

【ワークの大きさ・質量による機種選定が可能】
最小流路径Φ2.8~Φ7.5、吸込流量50~300L/min(ANR)から選択可能。

形番 名称 吸込流量吸込ポートサイズエア排気ポートサイズ 備考
VSRL-50リングブロー式真空発生器50L/min(ANR)Φ6、Φ8、R1/4Φ8、R1/8
VSRL-100リングブロー式真空発生器100L/min(ANR)Φ10、Φ12、R1/4Φ12、R1/4
VSRL-200リングブロー式真空発生器200L/min(ANR)Φ12、R3/8、R1/2R1/2
VSRL-300リングブロー式真空発生器300L/min(ANR)Φ12、R3/8、R1/2R1/2

商品一覧へ戻る