商品一覧

商品一覧

17件中
1~10件
医薬品製造工程
充填

液体や錠剤など様々な医薬品の製造工程に対応した機器を「精製水製造」「調整」「濾過」「製袋」「充填」「滅菌」「包装」「打錠」「培養」「分取」に分けてご提案いたします。空気圧制御機器、流体制御機器や搬送に適した電動アクチュエータなど、様々な商品を取り揃えております。

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4R・4GB4R

NEW

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 生化学分析装置

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

NEW

【NEW】AC200V対応オプションを追加しました。
対応通信拡大しました。

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 薬液供給設備向け機器
  • 薬ガス供給設備向け機器
  • N2パージ関連機器

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁

形番
4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER

【NEW】対応通信拡大しました。

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置

サニタリーシステム

ウエア形ダイアフラムバルブ

形番
SWD・MWD

洗浄性、液置換性の高いサニタリー仕様のバルブです。無菌性が求められる輸液などの医薬品製造工程に最適なバルブです。

業種
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 培養
  • 分取
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

防爆形3・5ポート電磁弁

本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】

形番
4GD※※0EJ・4GE※※0EJ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)

第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mm…

業種
  • 半自動設備
  • 安全
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 生化学分析装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

技術資料

CKD plus 会員限定

防爆形3・5ポート電磁弁

本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】

形番
4GD※※0EX・4GE※※0EX

防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※20…

業種
  • 半自動設備
  • 安全
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 生化学分析装置

窒素

窒素ガス精製ユニット

形番
NS・NSU

酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、…

業種
  • シールドガス
  • 実装
  • 包装
  • 充填

サニタリーシステム

ポペット形ダイアフラムバルブ【日本限定販売】

形番
SPD

サニタリー性と使いやすさを追求したダイアフラムバルブです。
半導体製造工程向けに培ったシール技術を医薬品・食品向けに応用し、高いクリーン度・耐久性・メンテナンス性を実現いたしました。医薬品・食品の製造工程に最適です。

業種
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 培養
  • 分取
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

防爆形3・5ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】

形番
4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

業種
  • 半自動設備
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 分取
  • 生化学分析装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

ライフサイエンス機器

エアオペレイト式ファインピンチバルブ

形番
HYA

空圧技術を応用した、ファインピンチバルブです。
医薬品製造のシングルユース工程など無菌性を要求される環境に最適です。
コイルを持たず通電による発熱もないので、制御する流体や周囲環境への熱影響を避けられます。

業種
  • 充填
  • 培養
  • 分取
  • 生化学分析装置
  • 内視鏡関連装置
  • 理化学分析装置
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定