商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

屋外向け商品WPシリーズ セレックスバルブ

形番
4F-W

屋外用 WPシリーズ

【NEW】屋外仕様の5ポートバルブ4F-Wシリーズの機種を追加しました。また従来機種の周囲温度使用を強化しました。

ステンレスビス、端子箱のふたに堅牢なシール構造を採用し、屋外での使用に対応したソフトスプール弁・セレックスバルブです。
シール剤塗布により、水などの浸入を防止し、IP65に対応した保護構造です。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ250】

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品
(4F2.3シリーズ)

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)

【長寿命・高信頼性】
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確保。

【使用頻度に関係なく対応可能】
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。
放置後の使用も問題なく、低頻度使用においても優れた機能を発揮。

【コイル焼損・ロック現象なし】
独自に開発した特殊ソフトスプール方式を採用、従来9割以上のトラブルの要因であったコイル焼損、ロック現象無し。

【悪環境下でもOK】
呼吸穴、PEポートの集中排気を採用しているため粉塵環境でのごみづまりによる作動不良無し。

形番 名称 接続口径(Rp)周囲温度 備考
4F2※0-W単体バルブ(屋外向け)1/4-10℃~60℃
4F2※0-WC単体バルブ(屋外向け)1/4-20℃~60℃
4F3※0-W単体バルブ(屋外向け)1/4, 3/8-10℃~60℃
4F3※0-WC単体バルブ(屋外向け)1/4, 3/8-20℃~60℃
4F4※0-W単体バルブ(屋外向け)1/4, 3/8-10℃~60℃
4F5※-W単体バルブ(屋外向け)3/8, 1/2-10℃~60℃
4F6※-W単体バルブ(屋外向け)1/2, 3/4-10℃~60℃
4F7※-W単体バルブ(屋外向け)3/4, 1-10℃~60℃

商品一覧へ戻る