商品詳細

多種流体用電磁弁

屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB-W・AG-W

屋外用 WPシリーズ

屋外仕様として開発された直動2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)です。多種流体の対応します。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。

【屋外での耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。

【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)。

形番 名称 接続口径 (Rc, NPT, G)周囲温度 備考
AB41-DW2ポート単体バルブ1/4,3/8,1/2-20℃~60℃
AB41-EW2ポート単体バルブ1/4,3/8,1/2-10℃~60℃
AG41-EW3ポート単体バルブ1/4,3/8-20℃~60℃
AG41-DW3ポート単体バルブ1/4,3/8-10℃~60℃

商品一覧へ戻る