商品一覧

商品一覧

76件中
1~10件
カーエレクトロニクス
ハンドリング

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

ロボットロータリ

ロボットロータリ

形番
RJAC

NEW

ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

クイックアジャスタ

クイックアジャスタslim

形番
QREC

NEW

低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R

NEW

超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】

業種
  • ハンドリング
  • 組立
  • 検査

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

チャック

3方爪チャック

形番
CKW-HP1

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

幅広平行ハンド

幅広平行ハンド

形番
HMC-HP1

全高が低く様々なワークの把持に対応できる幅広平行ハンドです。ダブルピストン構造によりコンパクトで高把持力を実現しました。HPシリーズとして高剛性、長寿命を追求した進化系ハンドです。
【チューブ内径】
φ10×2、φ16×2、φ2…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
GSTS

エア機器の高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
GSTL

エア機器の高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

ストッパタイプ

電動アクチュエータ ストッパタイプ

形番
GSTK

エア機器の高剛性を継承したストッパタイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
GSTG

エア機器の高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査