商品一覧
商品一覧
- 76件中
- 31~40件
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。
薄形平行ハンド
薄形ロングストロークハンド
- 形番
- LST-HP1
高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%以上の高剛性、従来比2倍以上の耐久性を実現しました。3種類のストロークから、用途に合わせた選択が可能です。
…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

測長機能付ハンド
測長機能付 薄形ロングストロークハンド
- 形番
- LSTM-HP2
薄形ロングストロークハンドLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 実装

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ コンパクトタイプ
- 形番
- RLSH-FN
ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。
ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパは、ファナック株式会社の協働ロボットに対応した…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ
- 形番
- RHLF-FN
高さを抑えた薄形形状のロングストローク。
ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパは、ファナック株式会社の協働ロボットに対応した空気圧…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ 三方爪タイプ
- 形番
- RCKL-FN
円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。
ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパは、ファナック株式会社の協働ロボットに対応し…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

TECHMAN ROBOT認証グリッパ
TECHMAN ROBOT認証グリッパ コンパクトタイプ
- 形番
- RLSH-TM
ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。
ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg
TECHMAN ROBOT認証グリッパは、TECHMAN ROBOT INC.社の協働ロボット向…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

TECHMAN ROBOT認証グリッパ
TECHMAN ROBOT認証グリッパ ロングストロークタイプ
- 形番
- RHLF-TM
高さを抑えた薄形形状のロングストローク。
ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg
TECHMAN ROBOT認証グリッパは、TECHMAN ROBOT INC.社の協働ロボット向けにカ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

TECHMAN ROBOT認証グリッパ
TECHMAN ROBOT認証グリッパ 三方爪タイプ
- 形番
- RCKL-TM
円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。
ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg
TECHMAN ROBOT認証グリッパは、TECHMAN ROBOT INC.社の協働ロボット…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

ソフトウェア
画像処理ビジュアルプログラミングツール
- 形番
- Facilea(AES)
「誰でも簡単に」をコンセプトに専門言語(C言語・JAVA)などを用いることなくビジュアルプログラミング方式でブロックを積み重ねることでプログラムを作成することができます。
- 業種
- クランプ
- 位置決め
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 特殊用途・搬送

OMRON ROBOT認証グリッパ
OMRON ROBOT認証グリッパ 三方爪タイプ
- 形番
- RCKL-TM
円筒、丸形形状のワークに最適な3方爪タイプ。
ストローク:10mm
把持力:125N
質量 :1.1kg
OMRON ROBOT認証グリッパは、オムロン株式会社の協働ロボット向けにカスタマイズされた空…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示