商品一覧
商品一覧
- 76件中
- 1~10件
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。
ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小形5ポート電磁弁です。当社最小クラスの5ポート電磁弁4Sシリーズが、省電力コイルを搭載。コンパクトと省エネを両立した4SRシリーズにリニューアルしました。
【消費電力:0.4W】
【適応シリンダ径:~Φ25】
- 業種
- ハンドリング
- 組立
- 検査

わかば商品【特別仕様品】
電動アクチュエータ モータレス仕様 スライダタイプ【特別仕様品】
- 形番
- EFS
NEW
薄形・軽量タイプの電動アクチュエータです。
装置の小形化・軽量化に貢献します。
本体色が黒色の為、画像検査時の光による反射を低減します。
- 業種
- 検査
- ハンドリング
- 実装
- 搬送
- 半導体製造工程(後工程)

ツールチェンジャー
オートツールチェンジャー
- 形番
- KHBC
NEW
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

チャック
3方爪チャック
- 形番
- CKW-HP1
NEW
薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。
・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

チャック
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
- 形番
- CKW-HP1
NEW
高耐久機器 HPシリーズ
薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。
・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

テーブル・ロータリタイプ
電動アクチュエータ テーブルタイプ
- 形番
- FLCR
NEW
【NEW】ストロークバリエーション追加
テーブルタイプの電動アクチュエータで、短ストロークのワークの搬送や位置決めに最適です。
モータをアクチュエータに内蔵し、任意に加減速度を調整できることからショックアブソーバ不要で省スペース…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

グリッパタイプ
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ
- 形番
- FFLD
【NEW】高速タイプ追加
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
把持位置を任意に設定可能なため幅広いサイズの多品種ワークをツールチェンジすることなく把持できます。
また、薄型のためロボットハ…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

真空関連機器
アクティブファインバッファ
- 形番
- AFB-RB
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示