商品一覧

商品一覧

149件中
11~20件
カーエレクトロニクス

自動車に搭載して活用される、様々な電子制御機器などの生産性の向上に貢献する商品を「組立」「ハンドリング」「検査」「実装」の工程に分けてご提案いたします。工程間の搬送やロボットの周辺機器としてもご使用いただける商品を数多く取り揃えております。また、高精度で設備の可視化につながる商品も取り揃えております。

コントローラ

多軸コントローラ

形番
ECMG

NEW

【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能…

業種
  • 組立
  • 検査

ガイド付きタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
LRXG-STG

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 搬送
  • 検査
  • 組立

スライダ・ロッドタイプ

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
LRXE-BS

NEW

コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送

ツールチェンジャー

オートツールチェンジャー

形番
KHBC

NEW

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…

業種
  • ハンドリング
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 搬送
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4R・4GB4R

NEW

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
φ140までの大形シリンダも0.1Wの省電力で駆動可能…

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 生化学分析装置

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3KA1

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:~Φ40】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

エアモニタリングユニット

エアモニタリングユニット【日本限定販売】

形番
CVU

NEW

設備の圧縮エアの状態(流量/圧力など)を簡単にモニタリング、可視化できるユニット商品です。
リモートI/O RTシリーズと連携することで、ワンストップでデータ管理ができます。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 搬送
  • 空気圧サプライ
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

パルスブロー

パルスブローバルブ

形番
BNP

NEW

間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します。
圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します。

業種
  • 特殊用途・搬送
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定