规格对应品信息
符合北美规格(UL・CSA)产品清单
认证产品根据规格、具体型号组合也有可能不对应,因此详情及型号请询我司营业担当。
电动执行器
控制器 ECG系列
机种 | UL | CSA | ||||
规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
ECG | UL61800-5-1 | E325064 | UL | CSA-C22.2 No.274 |
E325064 | UL |
控制器 ECMG系列
机种 | UL | CSA | ||||
规格 | 认证No. | 发行机构 | 规格 | 认证No. | 发行机构 | |
ECMG | UL61800-5-1 | E325064 | UL | CSA-C22.2 No.274 |
E325064 | UL |