自動機械装置
  • リチウムイオン電池巻回機

リチウムイオン電池巻回機
PEWシリーズ

リチウムイオン電池巻回機で車載電池の生産性を向上させ、次世代自動車の進化を支えています。世界的に二次電池の需要が増加する中、電池仕様の変化に対応しながらカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

リチウムイオン電池巻回機 PEWシリーズ
 
国内シェアトップの性能をご覧ください CKD自動機械装置 カタログダウンロード

特徴

1.高速|生産性向上

新型巻芯による大幅なタクトタイム短縮を実現。最新の箔速度コントロール技術による高速かつ安定した速度制御が可能。

2.高精度|巻取り制度の向上、安定したテンション

高速・高精度な蛇行補正技術により、素子の蛇行不良率を大幅にダウン。高精度なテンションコントロールにより、低テンションでも安定した巻取りが可能。

3.高品質|徹底したコンタミ対策による品質の向上

製品不良リスクとなる、銅系・亜鉛材料の利用を制限。機械内集塵機能の向上により、異物混入リスクを徹底排除。

4.低ランニングコスト|材料コストの削減

巻き始めのセパレータ材料を必要最低限にすることが可能。製品コスト低減に寄与。

映像紹介

リチウムイオン電池巻回機|PEW-380
蛇行補正ユニットを小型化し巻取り部直前に配置することで高精度に巻取ることができます。また、細かな部品一点にもこだわった異物対策を実施。

仕様

安定稼働タクト 8sec/cell(電極長さ4,000mm相当)
巻取り精度 ±0.5mm
テンション範囲 1.96〜14.7N(200〜1,500gf)
使用電源 AC200V 3相 50/60Hz
使用空気圧力 0.44MPa以上
標準装備 巻前蛇行補正(極板・セパレータ)テンションコントローラ 巻前蛇行検査(極板) 機械内集塵 セパレータ静電除去(原反部・パスライン部) 極板、セパレータ自動交換ユニット
主要オプション テンションFB機能 巻前蛇行検査(セパレータ) 電磁ロック 高密閉カバー(マグネットパッキン) マグネット リフター リフターガイド

対応素子サイズ

外形寸法

外形寸法 1

安全な電池づくりのために

二次電池製造工程に不適切な材質・表面処理の使用を制限。二次電池の製品不良を削減します。

カタログダウンロード

PEWシリーズ(日本)
(CKD専用外部サイト「イプロス」)

生活の中のCKD

これまでCKDのリチウムイオン電池巻回機は、様々な製品を支えてきました。
これからも豊かな社会の実現と新しい時代の想像に貢献してまいります。

  • 電気自動車/ハイブリットカー 電気自動車/ハイブリットカー
  • 電車 電車
  • ハイブリット バス ハイブリット バス
  • 医療機器 医療機器
  • パソコン パソコン
  • スマートフォン スマートフォン
  • 電動工具 電動工具
  • 無停電電源装置 UPS 無停電電源装置 UPS
  • メルマガ登録はこちら

    メルマガ読者限定 お役立ち情報を公開中! お悩み解決へのヒントをお届けいたします! メルマガ登録はこちら

  • お問い合わせ

    自動機械装置に関する
    お問い合わせ
    お気軽にお問い合わせください! お問い合わせ