产品列表
产品列表
- 1129件中
- 421~430件
球阀
微型电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MHB4・MHG4
球阀
电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MXB1・MXG1
部分衍生系列销售中止
生命科学元件
电磁式管夹阀(精密管夹阀)
- 型号
- HYN
部分衍生系列销售中止
管夹阀
空气直加压自动管夹阀
- 型号
- NPV2
卫生系统
堰式隔膜阀
- 型号
- SWD・MWD
冷却液用元件
冷却液用压力开关
- 型号
- CPE・CPD
冷却液用元件
单向阀(液体用)
- 型号
- CCH
冷却液用元件
低压用3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CV3E・CVS3E
冷却液用元件
中・高压用气控式3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE3・CVSE3
冷却液用元件
气控式2通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的气控阀。备有多种配管口径和压力规格(最高7.0MPa),以电磁阀搭载型、集成型等丰富的类型实现冷却液控制的优化。
- 行业
- 冷却液控制

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品