产品列表
产品列表
- 1129件中
- 371~380件
支点卡爪
滑动变距卡爪(迷你支点卡爪)
- 型号
- FH500
卡盘
机械式卡盘
- 型号
- CKL2-FC
使用弹簧力夹持外径的机械卡盘。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 6, 8, 10…
- 行业
- 搬运

卡盘
薄型卡盘
- 型号
- CKS
在薄型长行程CKS系列中增加了中空孔型。利用中空孔可以安装推进器、吹气、传感器等,更加方便使用。
【动作行程】
标准:10~32mm
中空型:16~50mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
双向强力卡盘
- 型号
- CKLB2
卡盘
强力卡盘
- 型号
- CKL2
三方爪卡盘的基本模型。 实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
・新发售Φ16的小型模型
・新发售长行程型
【缸径】Φ16~Φ100
【动作行程】
标准:5~23mm
长行程:30~40mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
超长行程卡盘
- 型号
- CKJ
卡盘
大夹持力强力卡盘
- 型号
- CKH2
卡盘
中空卡盘
- 型号
- CKF
卡盘
三爪薄型卡盘
- 型号
- CKA
卡盘
三爪长行程卡盘
- 型号
- CK
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品