产品列表

产品列表

73件中
11~20件
半导体制造工序

从半导体元件制造设备至生产工艺装置,分别按“前工序”、“后工序”、“化学液体供给设备用元件”、“化学气体供给设备用元件”、“氮气清洗关联元件”提出支持高纯度、高精度的产品提案。备有许多可对化学液体、气体、真空进行控制的阀门和减压阀、控制系统等。在依照ISO9001进行彻底的品质管理的基础上,还对应从阀门单品到组合了阀门和减压阀等的面板。

通用型

直驱马达(ABSODEX)

型号
AX1R・AX2R・AX4R・AXD

无需另行设置轴承和支撑件等,只需直接承载负荷,即可精度地进行定位的旋转执行器。
因为可轻松制作分度单元的装置,所以减少了设计工时和组装工时,使得生产设备更加简洁化、效率化。

高精度型:AX1R系列
高速旋转型:AX…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)

高精度型

τDISC 大中空径型

型号
FD-s

大中空结构可提高了设备设计的自由度(中空径:52mm~150mm)。
采用具有优异的耐环境性和改进性能的磁性ABS编码器。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

高精度型

τDISC 高刚性型

型号
DD-s

追求刚性和精度的高刚性类型。
大幅提高力矩刚性、轴向刚性、转子抗扭刚性。
额定转矩:10~2000N・m。

行业
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

流量传感器・控制器

小型流量传感器 RAPIFLOW®

型号
FSM3

【NEW】追加耐环境规格(IP65)
1个FSM3能够对应空气,氮气,氩气,二氧化碳和混合气的5种气体。

行业
  • 保护气体
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氮气清洗关联元件

带线性导轨气缸

线性滑台气缸

型号
LCW

标配客户常用的规格的线性滑台气缸的基本型。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

带线性导轨气缸

线性滑台气缸

型号
LCR

彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的高刚性带线性导轨气缸。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

带线性导轨气缸

线性滑台气缸

型号
LCG

装载了注重高精度、高刚性的宽幅导轨。设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的带线性导轨气缸。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

直动式3通阀

型号
3QR・3QB・3QE・3QZ

可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等) 
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氧气浓缩器
  • 透析监视装置
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

模块集成阀

型号
MN3Q

每1连阀上配备2个3通阀,减少了安装空间。进、排气口的取出位置可选择,提高了配管的自由度。
【适用缸径:Φ4~Φ16】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

【NEW】扩大了对应通信。

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件