商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 861~870件
一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-※-W
屋外用 WPシリーズ
一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2-※-W
屋外用 WPシリーズ
多種流体用電磁弁
屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB-W・AG-W
屋外用 WPシリーズ
ドレン排出器
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FXW※-W
屋外用 WPシリーズ
消音器
屋外向け商品Wシリーズ サイレンサ 金属ボディタイプ
- 形番
- SL-W
屋外用 WPシリーズ
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音するサイレンサの金属ボディタイプです。全シリーズ軽量・小形化で統一しました。エレメント交換が可能になり、長く使えます。
- 業種

速度制御弁・絞り弁
屋外向け商品Wシリーズ スピードコントローラ中口径タイプ
- 形番
- SC1-W
屋外用 WPシリーズ
圧力計・表示器
屋外向け商品Wシリーズ 圧力計
- 形番
- GW49D
屋外用 WPシリーズ
ルブリケータ
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ
- 形番
- LW※000-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様ルブリケータとしてLW3000シリーズを追加しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部はオールメタルです。
強化ガラス仕様です。
- 業種

レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ 小形フィルタ・レギュレータ
- 形番
- BW7019
屋外用 WPシリーズ
コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。
- 業種

レギュレータ
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ
- 形番
- RW※000-W
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外仕様レギュレータとしてR3000シリーズを追加しました。また屋外仕様レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。またシリーズ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証。
カバー、ゲージプ…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示